DMS-Kraftaufnehmer für Crashtest-Dummys, oberer und unterer Hals, HIII-3 Jahre altes Kind / M560A6
M560A6
Die DMS-Kraftaufnehmer vom Typ M560A6A werden zur Messung der Kräfte und Momente im Bereich des oberen und unteren Halses beim Crashtest-Dummy HIII-3 Jahre alt (Y6) eingesetzt.
Hauptmerkmale / Vorteile
- Oberer und unterer Hals
- Sechsachsig (Fx, Fy, Fz, Mx, My, Mz)
- DTI- oder analoge Version
- Geringe Linearitätsabweichnung und Hysterese
- Kompatibel mit strukturellem Austausch
- Polaritäten gemäß SAE J211/1
Die Dummy-Kraftaufnehmer der Familie Typ M560A6 basieren auf Feder- bzw. Verformungskörpern mit Dehnungsmessstreifen, in die die zu messenden Kräfte und Momente eingeleitet werden. Zur Vermeidung von Linearitätsfehlern sind die Verformungswege für den Messeinsatz konstruktiv so ausgelegt, dass ein sehr proportionales Verhalten realisiert werden kann. Die auf diesen Körpern applizierten Dehnungsmessstreifen dienen der Umsetzung der mechanischen Belastung in anteilige Widerstandsänderungen, die mit einer Wheatstone-Brücke aufgenommen werden.
laden
laden