DMS-Kraftaufnehmer für Crashtest-Dummys, Kreuzbein, WorldSID-5th, WorldSID-50th / M5670B

M5670B
Die DMS-Kraftaufnehmer vom Typ M5670BA werden zur Messung der Kräfte und Momente im Bereich des Kreuzbeins bei den Crashtest-Dummys WorldSID-5% (W5) und WorldSID-50% (WS) eingesetzt.
Hauptmerkmale / Vorteile
- Kreuzbein
- Zwölfachsig (Fx, Fy, Fz, Mx, My, Mz – jeweils rechts und links)
- DTI- oder analoge Version
- Geringe Linearitätsabweichnung und Hysterese
- Kompatibel mit strukturellem Austausch
- Polaritäten gemäß SAE J211/1
Die Dummy-Kraftaufnehmer der Familie Typ M5670B basieren auf Feder- bzw. Verformungskörpern mit Dehnungsmessstreifen, in die die zu messenden Kräfte und Momente eingeleitet werden. Zur Vermeidung von Linearitätsfehlern sind die Verformungswege für den Messeinsatz konstruktiv so ausgelegt, dass ein sehr proportionales Verhalten realisiert werden kann. Die auf diesen Körpern applizierten Dehnungsmessstreifen dienen der Umsetzung der mechanischen Belastung in anteilige Widerstandsänderungen, die mit einer Wheatstone-Brücke aufgenommen werden.
laden
laden