Miniatur-Ringsensoren, DMS-Kraftaufnehmer für Druckkräfte, Fz max. 20 N bis 200 kN / 4574A

4574A
Diese kompakten Messringe mit durchgehender zentrischer Bohrung dienen zur Druckkraftmessung mit weiten Messbereichen.
Hauptmerkmale / Vorteile
- 5 unterschiedliche Messbereiche von 0 … 20 N bis 0 … 200 kN
- Flache Bauhöhe, scheibenförmig mit zentrischer Bohrung
- Inklusive teflonisoliertem, geschirmtem Kabel von 2 m Länge
- Standardisierte Ausgangssignale: 1, 1,5 oder 2 mV/V (versionsabhängig)
- Externer DMS-Verstärker optional erhältlich
Diese Miniaturring-Kraftaufnehmer sind flach und scheibenförmig gebaut und weisen eine durchgehende zentrischer Bohrung auf. Das interne DMS-Messelement ist zu einer Vollbrücke verschaltet und gibt ein Ausgangssignal proportional zur Kraftaufgabe aus. Die Krafteinleitung muss über den inneren oder äußeren Ring ein- bzw. ausgeleitet werden und zentral sowie querkraftfrei erfolgen. Für eine optimale Messgenauigkeit der Kraftsensoren Typ 4574A muss auf eine einwandfrei zentrierte und planparallele Krafteinleitung geachtet werden.
laden
laden