DMS-Miniatur-Kraftsensoren, Kraftmessdosen für Druckkräfte, Fz max 0,1 bis 200 kN / 4577A

Die DMS-Miniatur-Kraftmessdosen für Druckkräfte (Typ 4577A) zeichnen sich aus durch robustes Design sowie ein gutes Preis-Leistungsverhältnis auch in höheren Messbereichen.

4577A

Die DMS-Miniatur-Kraftmessdosen für Druckkräfte (Typ 4577A) zeichnen sich aus durch robustes Design sowie ein gutes Preis-Leistungsverhältnis auch in höheren Messbereichen.
Hauptmerkmale / Vorteile
  • Miniatur-DMS-Kraftmessdosen
  • 11 Messbereiche von 0 ... 0,1 kN bis 0 ... 200 kN
  • Für statische und dynamische Messungen
  • Gehäuse aus Edelstahl
  • Standardisiertes Ausgangssignal: 1 mV/V
Der Druckkraftsensor Typ 4577A hat die Form einer flachen, zylindrischen Scheibe. Im Messkörper befindet sich eine am Messelement applizierte DMS-Vollbrücke, die bei Krafteinwirkung eine zur Messgrösse direkt proportionale Brückenausgangsspannung abgibt. Der Lasteinleitknopf dient zur Aufnahme von Druckkräften und ist auf der Mittelachse im Sensor integriert. Die Messkraft muss zentrisch und querkraftfrei eingeleitet werden. Um die optimale Messgenauigkeit zu erreichen, muss die DMS-Kraftmessdose Typ 4577A auf eine ebene und glatte Auflagefläche montiert werden.
laden
laden