Drehmoment-Messflanschsystem KiTorq Rotor, Messbereiche von 100 bis 10000 Nm / 4550A

Die Drehmoment-Flanschsensoren des Typs 4550A verfügen über eine integrierte Drehzahlmessung und ein hochauflösendes Drehwinkelmesssystem. Die analogen und digitalen Schnittstellen bieten maximale Flexibilität und einfache Integration in verschiedene Prüfstandsumgebungen.

4550A

Die Drehmoment-Flanschsensoren des Typs 4550A verfügen über eine integrierte Drehzahlmessung und ein hochauflösendes Drehwinkelmesssystem. Die analogen und digitalen Schnittstellen bieten maximale Flexibilität und einfache Integration in verschiedene Prüfstandsumgebungen.
Hauptmerkmale / Vorteile
  • Drehmomentaufnehmer für hohe Präzision und Reproduzierbarkeit von Drehmoment-, Drehzahl- und Winkelmessungen
  • Analoge und digitale Schnittstellen für maximale Flexibilität und einfache Integration
  • Gut geeignet für statische und dynamische Messungen mit einer Grenzfrequenz (–3 dB) von 10 kHz
  • Sehr hohe Genauigkeit dank eines Linearitätsfehlers einschließlich Hysterese von nur 0,03 %.
  • Drehzahl- oder Winkelmessung mit bis zu 8192 Impulsen pro Umdrehung
Das KiTorq-System ist ein Drehmoment-Messflanschsystem, bestehend aus der Drehmoment-Messeinheit Typ 4550A KiTorq Rotor und der Drehmoment-Auswerteeinheit Typ 454xA KiTorq Stator. Die Rotoren und Statoren des KiTorq-Systems, die die gleiche Drehzahloption haben, können beliebig miteinander kombiniert werden. Mit dem Bestellschlüssel kann der Rotor Typ 4550A einzeln oder als kalibrierte Drehmomentmesskette zusammen mit einem KiTorq Stator erworben werden. Der Stator erkennt automatisch eine Veränderung des Rotors und stellt automatisch die erforderlichen Parameter ein. Die Drehmoment-Auswerteeinheit versorgt den KiTorq Rotor mit Strom und empfängt von ihm Messwerte. Die Auswerteeinheit hat eine integrierte Drehzahlmesseinheit und liefert je nach Typ verschiedene Signalausgänge.
laden
laden