Drehmoment- und Drehwinkelsensoren mit rotierender Messwelle und Sechskantanschluss / 5413-1251

5413-1251
Die Drehmomentsensoren arbeiten nach dem DehnmessstreifenPrinzip und liefern ein passives analoges Ausgangssignal in mV/V. Die Drehmoment und Drehwinkelsensoren bieten eine integrierte Drehwinkelmessung.
Hauptmerkmale / Vorteile
- Messbereiche von 1 Nm bis 20 Nm
- Autocode-Identifikation
- Kabel oder Buchsenvarianten
- Standardisierte mechanische Sechskantanschlüsse DIN 3126
- Für Impulsschrauber geeignet (je nach Typ)
Die robusten rotierenden Drehmomentsensoren der Famlien Typ 54131100, 54131160 und 54131151 sowie die Drehmoment und Drehwinkelsensoren der Familien Typ 54131200, 54131260 und 54131251 dienen zur Messung von Drehmomenten und Drehwinkeln. Die Messwelle des Drehmomentsensors ist mit Dehnmessstreifen bestückt und durch ein Metallgehäuse geschützt. Auf der Messwelle befindet sich optional eine Inkrementalscheibe für die Drehwinkelmessung. Diese durchläuft eine DoppelGabellichtschranke. Die WinkelimpulsAufbereitungsstufe liefert zwei phasenverschobene Signale, die der Drehrichtung entsprechen. Das robuste Stahl bzw. Aluminiumgehäuse schützt das Innenleben des Sensors, so dass Messungen unter Produktionsbedingungen möglich sind. Die Sensoren sind wahlweise mit fest angeschlossenem Kabel (5 m) oder mit Buchsen ausgerüstet. Das integrierte Autocode System ermöglicht eine automatische Erkennung und Kalibrierung des Sensors beim Anschluss an entsprechend ausgerüstete Messsysteme. Die Drehmomentsensoren werden mit einem Qualitätszertifikat ausgeliefert. Auf Wunsch werden die Drehmomentsensoren in unserem DAkkSakkreditierten Kalibrierlabor rückführbar kalibriert.
laden
laden