Drehmomentmesswellen Mini-Smart, Drehmomentaufnehmer (Messbereiche von 0,5 Nm bis 1 kNm) / 4502A

4502A
Drehmomentsensoren des Typs 4502A sind berührungslose Wellen-Drehmomentaufnehmer auf der Basis von Dehnungsmessstreifen. Sie sind optional mit einem integrierten Encoder erhältlich.
Hauptmerkmale / Vorteile
- Dehnungsmessstreifen-Drehmomentaufnehmer
- Analoges Ausgangssignal von 0 bis 5 VDC, kontaktlos übertragen
- Integrierte Geschwindigkeits- und Winkelmessung
- Anschlüsse: 1/4" Innensechskant (DIN3126), Innenvierkant oder zylindrische Wellenenden
- Betrieb bis zu 12000 1/min
Der Mini-Smart Drehmomentsensor nutzt die Dehnungsmessstreifen-Technologie. Das Drehmomentsignal wird über Frequenzmodulation von der rotierenden Welle übertragen und als Analogsignal verarbeitet. Das Drehwinkelsignal mit zwei Spuren zu je 360 Impulsen pro Umdrehung und Spur ist als TTL-Signal verfügbar. Ein externer elektrischer Kontrolleingang ist Standard.
laden
laden