Dynamometer-Kit, Satz aus 4 triaxialen Kraftmessringen, Fx, Fy, Fz (Fz max bis ±600 kN) / 90x6C-Set

90x6C-Set
Dynamometer-Kits 90x6C4 beinhalten einen Satz aus je zwei triaxialen Sensoren 90x7 und 90x8 zum Einbau als Kraftmessplattform. Die dreiachsigen piezoelektrischen Sensoren wurden speziell ausgesucht nach identischem Messverhalten und auf dieselbe Höhe geschliffen.
Hauptmerkmale / Vorteile
- Dynamometer für Druck-, Zug- und Scherkräfte
- Triaxiale Drehmomentmessung möglich
- Höhendifferenz zwischen den Kraftmessringen max. 0,003 mm
- Kalibrierung nach der Installation
Die Dynamometer-Kits Typ 90x6C bestehen aus je zwei ausgewählten Sensoren des Typs 90x7C und 90x8C. Die gemeinsam auf gleiche Höhe überschliffenen Kraftsensoren werden für den Einbau in Mehrkomponenten-Dynamometern und -Messplattformen verwendet. Die Stecker der vier Sensoren sind alle nach innen gerichtet. Die vier Kraftsensoren sind so ausgewählt, dass sie – eingebaut in ein Dynamometer – optimale Eigenschaften hinsichtlich konstanter Empfindlichkeit und minimalem Übersprechen aufweisen. Bei der Bauweise als Dynamometer werden vier Sensoren des Typs 90x6C4 mechanisch parallel geschaltet. Die jeweiligen Messsignale (elektrische Ladungen) der vier Sensoren können ebenfalls parallel geschaltet (summiert) werden. Die Summierbox Typ 5417 ermöglicht den einfachen und zuverlässigen Anschluss der Messsignale für die gewünschte Art der Mehrkomponenten-Kraftmessung.
laden
laden