Einschub Kabeladapter zum Ladungsverstärker Typ 5080A / 5435A

5435A
Diese Kabeladapter dienen zum Anschluss eines piezoelektrischen Dynamometers an Ladungsverstärker des Typs 5080A.
Hauptmerkmale / Vorteile
- Fischer 9-Pol-neg.-Eingang
- Ausgang BNC pos. (3, 4, 6 od. 8 Kanäle)
Ladungsverstärker des Typs 5080A sind die Nachfolger der Ladungsverstärkerfamilien der Typen 5017B und 5019B. Dank des modularen Aufbaus können bis zu acht Verstärkermodule eingesetzt werden. Ladungsmodule vom Typ 5067A0 mit BNC-Anschluss sind Standard, optional können auch Piezotron-Module vom Typ 5067A2 integriert werden. Ein analoger 6-Komponenten-Summenrechner vom Typ 5245 ist standardmäßig vorhanden. Dieser berechnet sowohl die resultierende Kraft als auch die drei Komponenten des resultierenden Drehmoments in Echtzeit. Die für die Drehmomentberechnung erforderlichen leistungsmeßspezifischen Werte können direkt am Gerät eingestellt werden. Die Flüssigkristallanzeige zeigt alle Kanaleinstellungen an. Je nach Bedarf können verschiedene Kanäle auf das Display geschaltet werden. Die Einstellung des Gerätes erfolgt über verschiedene Menüs mit dem Universaldrehknopf. Alle Funktionen können auch extern über RS-232C oder USB 2.0 gesteuert werden.
laden
laden