Einweglichtschranken im Flachgehäuse, Infrarot, Abstand bis 180 mm, Stecker S2 4- und 7-polig, externe Elektronik / PG-F2-S2
PG-F2-S2
Dies sind kompakte, geteilte Einweglichtschranken im Flachgehäuse mit separater Elektronik.
Hauptmerkmale / Vorteile
- Wiederholgenauigkeit: <0,02 mm
- Kabellänge: 400 mm
- Anschlüsse: Stecker S2, 4-polig (Empfänger) – Stecker S2, 7-polig (Sender)
Bei den steckbaren Einweglichtschranken sind Sender und Empfänger in getrennten, kompakten Flachgehäusen untergebracht, die aufeinander ausgerichtet werden. Der Sensor schaltet, sobald ein Objekt den Lichtstrahl unterbricht. Der Anschluss an die separate S2-Elektronik erfolgt über das standardisierte Miniaturstecksystem S2. PG-F2 Lichtschranken sind geeignet für die Vorschubkontrolle oder zum Zählen von Teilen.
laden
laden