Einweglichtschranken im Flachgehäuse, Laser-Rotlicht, Abstand bis 1000 mm, Stecker M8 3-polig / PGI-L

PGI-L
Dies sind geteilte Laser-Einweglichtschranken mit integrierter Elektronik für große Abstände.
Hauptmerkmale / Vorteile
- Schaltausgang PNP
- Schaltfrequenz: 1 kHz
- Schaltfunktion Schließer / Öffner (NO/NC)
- Wiederholgenauigkeit: <0,02 mm
- Betriebsspannung: 12 … 24 VDC
- Wellenlänge: 650 nm, Rotlicht
- Anschluss: Stecker M8, 3-polig
Bei den Laser-Einweglichtschranken sind Sender und Empfänger in getrennten Gehäusen untergebracht, die aufeinander ausgerichtet werden. Der Sensor schaltet, sobald kleinste Objekte (> 0,6 mm) den Lichtstrahl unterbrechen. Laser-Einweglichtschranken eignen sich ideal für große Reichweiten und werden z.B. in Produktions- und Montagelinien für Positionsabfragen eingesetzt.
laden
laden