Elektromechanisches NC-Fügemodul NCFH, Servopresse mit Hohlwellenmotor und kompakter Bauform / 2151B

Das NC-Fügemodul NCFH Typ 2151B (in zwei Baugrössen verfügbar) mit integriertem piezoelektrischen Kraftsensor für Fügekräfte von 1 ... 60 kN eignet sich besonders für kraft-weg-überwachte Montage- und Fügevorgänge. Ideal für Applikationen mit geringem Bauraum und hohen Dynamik Anforderungen.

2151B

Das NC-Fügemodul NCFH Typ 2151B (in zwei Baugrössen verfügbar) mit integriertem piezoelektrischen Kraftsensor für Fügekräfte von 1 ... 60 kN eignet sich besonders für kraft-weg-überwachte Montage- und Fügevorgänge. Ideal für Applikationen mit geringem Bauraum und hohen Dynamik Anforderungen.
Hauptmerkmale / Vorteile
  • Hervorragende Dynamik (Geschwindigkeit bis zu 700 mm/s)
  • Zwei Baugrößen decken den Messbereich von 1 ... 60 kN ab
  • Kompaktes Design ohne Riemen
  • Aktive Stauchungskompensation für erhöhte Positioniergenauigkeit
  • Absolutwertgeber, dadurch keine Referenzfahrt erforderlich
  • Besonders wartungsarm

Die NC-Fügemodule NCFH Typ 2151B bestehen aus einem robusten Gehäuse, in dem ein Wegsensor als Absolutwertgeber und ein piezoelektrischer Druck-Zug-Kraftsensor integriert sind. Die auf den Sensor wirkenden Druck- oder Zugkräfte erzeugen im piezoelektrischen Messelement eine proportionale elektrische Ladung, welche durch den integrierten Ladungsverstärker in ein analoges Spannungssignal umgewandelt wird. Der Antriebsmotor ist ein elektronisch kommutierter AC-Servohohlwellenmotor, der durch einen Servoverstärker gesteuert wird. Konstante Drehzahl, d.h. konstante Verfahrgeschwindigkeit, ist sichergestellt. Standardfunktionen wie Fügen auf Block, Position und kraftgeregeltes Fügen sowie Verfahren auf Zwischenpositionen werden unterstützt. Das NC-Fügemodul NCFH kann mit dem Servoverstärker IndraDrive in Verbindung mit maXYmos NC Typ 5847 betrieben werden. Die Kommunikation zwischen IndraDrive und maXYmos NC findet in Echtzeit über SERCOS III statt. Für die Kundenansteuerung stehen onboard verschiedene Feldbus Slave Schnittstellen zur Verfügung. Wahlweise kann PROFIBUS, PROFINET, EtherNet/IP oder sogar EtherCAT am maXYmos NC verwendet werden. Über die Ethernet-Schnittstelle besteht die Möglichkeit Qualitätsdaten über verschiedene Protokolle zu übertragen und eine Visualisierung über VNC oder eine Datensicherung durchzuführen.

laden
laden