Elektromechanisches NC-Fügemodul NCFS, Servopresse für Fügevorgänge mit engem Achsabstand / 2152B

Das Fügemodul Typ 2152B mit integriertem Kraftsensor und zwei vordefinierten Messbereichen von 25 kN und 15 kN eignet sich besonders für kraft-weg- überwachte Einpress- und Fügevorgänge. Die spezielle Bauform ermöglicht ein Stichmass von 70 mm zwischen den Arbeitsstationen.

2152B

Das Fügemodul Typ 2152B mit integriertem Kraftsensor und zwei vordefinierten Messbereichen von 25 kN und 15 kN eignet sich besonders für kraft-weg- überwachte Einpress- und Fügevorgänge. Die spezielle Bauform ermöglicht ein Stichmass von 70 mm zwischen den Arbeitsstationen.
Hauptmerkmale / Vorteile
  • Geringer Achsabstand bis zu 70 mm
  • Integrierter Ladungsverstärker
  • Zwei voreingestellte Messbereiche
  • Hohe Verfahrgeschwindigkeit
  • Höhere Steifigkeit
  • Verbesserte Führungsgenauigkeit
  • Hohe Überlastsicherheit des Sensors

Das NC-Fügemodul NCFS Typ 2152B besteht aus einem robusten Gehäuse, in dem ein piezoelektrischer Druck-Zug-Kraftsensor integriert ist. Im Motor befindet sich ein Absolutwertgeber für die exakte Positionierung. Die auf den Sensor wirkenden Druck- oder Zugkräfte erzeugen im piezoelektrischen Messelement eine proportionale elektrische Ladung, welche durch den integrierten Ladungsverstärker in ein analoges Spannungssignal umgewandelt wird. Der Antriebsmotor ist ein elektronisch kommutierter AC-Servomotor, der durch einen Servoverstärker gesteuert wird. Eine konstante Drehzahl, d.h. konstante Verfahrgeschwindigkeit, ist sichergestellt. Standardfunktionen wie Fügen auf Block, Position und kraftgeregeltes Fügen sowie Verfahren auf Zwischenpositionen werden unterstützt. Das NC-Fügemodul NCFH kann mit dem Servoverstärker IndraDrive in Verbindung mit maXYmos NC Typ 5847 betrieben werden. Die Kommunikation zwischen IndraDrive und maXYmos NC findet in Echtzeit über SERCOS III statt. Für die Kundenansteuerung stehen onboard verschiedene Feldbus Slave Schnittstellen zur Verfügung. Wahlweise kann PROFIBUS, PROFINET, EtherNet/IP oder sogar EtherCAT am maXYmos NC verwendet werden. Über die Ethernet-Schnittstelle besteht die Möglichkeit Qualitätsdaten über verschiedene Protokolle zu übertragen und eine Visualisierung über VNC oder eine Datensicherung durchzuführen.

laden
laden