Engine Peak Meter, elektronische Druckanzeige (0 … 350 bar) / 2516B

Das Engine Peak Meter Typ 2516B ist ein robustes Messgerät zur Überwachung von Motoren mit einer Drehzahl von bis zu 4000 min-1. Die im Zubehör enthaltene Software zur Datenauswertung ermöglicht die grafische Darstellung und Aufzeichnung von Spitzendruckänderungen.

2516B

Das Engine Peak Meter Typ 2516B ist ein robustes Messgerät zur Überwachung von Motoren mit einer Drehzahl von bis zu 4000 min-1. Die im Zubehör enthaltene Software zur Datenauswertung ermöglicht die grafische Darstellung und Aufzeichnung von Spitzendruckänderungen.
Hauptmerkmale / Vorteile
  • Direkte Datenauswertung vor Ort
  • Aufladbare Batterie
  • Software zur Datenauswertung im Lieferumfang enthalten
  • Einfach zu bedienen
Das batteriebetriebene Messgerät misst zwischen 1 und 100 Druckzyklen und errechnet daraus die arithmetischen Mittelwerte von Spitzendruck, Standardabweichung, maximaler Steigung der Druckkurve sowie den mittleren Druckverlauf. Die numerischen Daten werden auf dem LC-Display angezeigt und können bei Bedarf gespeichert werden. Die aufgezeichnete mittlere Druckkurve kann mit der im Zubehör enthaltenen Software zur Datenauswertung analysiert werden. Da lange Anzeigeleitungen Gasschwingungen verursachen, die das Messsignal verfälschen, kann das Flaschendrucksignal mit einem einstellbaren Tiefpassfilter geglättet werden. Die Messdaten können in zwei Speicherbereichen mit jeweils 20 Datensätzen ("as found"/"as left") abgelegt werden. Mit dieser erweiterten Funktionalität eignet sich das Engine Peak Meter ideal zum Abgleich der Zylinder von Gas- und Dieselmotoren. Eine zusätzliche Messfunktion ermöglicht die Anzeige des Spitzendrucks ohne Zeitbegrenzung und das Senden des analogen Sensorsignals am Monitorausgang.
laden
laden