Gabellichtschranken, Infrarot, Gabelweite 5 bis 20 mm, Stecker S2 7-polig, externe Elektronik / PM/S2

PM/S2
Diese kompakten steckbaren Gabellichtschranken verfügen über eine separate Elektronik.
Hauptmerkmale / Vorteile
- Wiederholgenauigkeit: <0,01 mm
- Kabellänge: 400 mm
- Anschluss: Stecker S2, 7-polig
Steckbare Gabellichtschranken für den Anschluss an die separate S2-Elektronik. Sender und Empfänger befinden sich in einem kompakten und zugleich robusten, gabelförmigen Aluminiumgehäuse. Dies ermöglicht eine einfache Montage ohne aufwendiges Ausrichten. Die Verbindung zur Elektronik erfolgt durch das standardisierte Miniaturstecksystem S2. Der Infrarotlicht-Sender (IR) eignet sich ideal bei verschmutzter Umgebung. Bei Verwendung mit der 2-stufigen Wechsellichtelektronik S2-W-x-P2 kann die Funktionsreserve bei stark ölhaltigen Einsatzbedingungen verdoppelt werden (Verstärkerstufe II). Mit der dynamischen Impuls-Elektronik S2-D-x-P können kleinste Objekte ab einem Durchmesser von 0,1 mm detektiert werden.
laden
laden