Gabellichtschranken, Infrarot, Gabelweite 5 bis 20 mm, Stecker M8 3-polig / PMI 3-P

PMI 3-P
Die kompakten Gabellichtschranken verfügen über eine integrierte Elektronik sowie hohe Auflösung und Wiederholgenauigkeit.
Hauptmerkmale / Vorteile
- Schaltausgang PNP
- Schaltfrequenz: 1 kHz
- Schaltfunktion Schließer (NO)
- Wiederholgenauigkeit: <0,02 mm
- Betriebsspannung: 12 … 30 VDC
- Anschluss: Stecker M8, 3-polig
Gabellichtschranken mit integrierter Elektronik und kompakter Bauform. Sender, Empfänger und Elektronik befinden sich in einem robusten gabelförmigen Aluminiumgehäuse. Dies ermöglicht eine einfache Montage ohne aufwändiges Ausrichten und einen einfachen elektrischen Anschluss über einen 3-poligen M8 Stecker. Der Infrarot-Sender (IR) eignet sich ideal bei verschmutzter Umgebung. Durch die hohe Auflösung und Wiederholgenauigkeit ist auch bei schnellen Bewegungsabläufen eine exakte Positionskontrolle möglich, beispielsweise bei der Vorschubkontrolle.
laden
laden