Gabellichtschranken, Infrarot, Gabelweite 5 bis 20 mm, Anschraubblock oder freies Kabelende / PMI P

PMI P
Die kompakten Gabellichtschranken verfügen über eine integrierte Elektronik sowie hohe Auflösung und Wiederholgenauigkeit.
Hauptmerkmale / Vorteile
- Schaltausgang PNP
- Schaltfrequenz: 1 kHz
- Schaltfunktion Schließer / Öffner (NO/NC)
- Wiederholgenauigkeit: <0,02 mm
- Betriebsspannung: 12 … 30 VDC
- Anschluss: freies Kabelende, Anschraubblock M12, 4-polig oder M16, 5-polig
Bei diese Gabellichtschranken mit integrierter Elektronik und kompakter Bauform befinden sich Sender, Empfänger und Elektronik in einem robusten gabelförmigen Aluminiumgehäuse. Dies ermöglicht eine einfache Montage ohne aufwendiges Ausrichten. Das PUR-Anschlusskabel mit offenem Kabelende sowie die Anschraubblöcke M12 4-polig oder M16 5-polig bieten individuelle Anschlussmöglichkeiten. Der Infrarotlicht-Sender (IR) eignet sich ideal bei verschmutzter Umgebung. Durch die hohe Auflösung und Wiederholgenauigkeit ist auch bei schnellen Bewegungsabläufen eine exakte Positionskontrolle möglich, beispielsweise bei der Vorschubkontrolle.
laden
laden