Gabellichtschranken, Laser-Rotlicht, Gabelweite 10 bis 40 mm, Stecker M8 3-polig / PSL

PSL
Dies sind Laser-Gabellichtschranken mit sichtbarem Lichtstrahl, integrierter Elektronik, hoher Auflösung und Schaltfrequenz.
Hauptmerkmale / Vorteile
- Schaltausgang PNP
- Schaltfrequenz: 4 kHz
- Schaltfunktion Schließer / Öffner (NO/NC)
- Wiederholgenauigkeit: <0,02 mm
- Betriebsspannung: 12 … 24 VDC
- Wellenlänge: 650 nm, Rotlicht
- Anschluss: Stecker M8, 3-polig
Laser-Gabellichtschranken mit integrierter Elektronik. Sender, Empfänger und Elektronik befinden sich in einem robusten gabelförmigen Aluminiumgehäuse. Dies ermöglicht eine einfache Montage ohne aufwändiges Ausrichten und einen einfachen elektrischen Anschluss über einen 3-poligen M8-Stecker. Durch den Einsatz von sichtbarem Laser-Rotlicht (650 nm, Laser-Klasse 2) eignen sich die PSL-Lichtschranken besonders für die Erkennung von kleinen Objekten ab 0,2 mm. Die Schaltfunktion (NO/NC) kann über den Umschalter eingestellt werden. Durch die hohe Auflösung und Wiederholgenauigkeit ist auch bei schnellen Bewegungsabläufen eine exakte Positionskontrolle möglich, beispielsweise bei der Vorschub- und Positionskontrolle.
laden
laden