Gabellichtschranken, Rotlicht, Gabelweite 10 bis 40 mm, Stecker M8 3-polig / PSV
PSV
Dies sind Gabellichtschranken mit sichtbarem Lichtstrahl, integrierter Elektronik, hoher Auflösung und Schaltfrequenz.
Hauptmerkmale / Vorteile
- Schaltausgang PNP
- Schaltfrequenz: 4 kHz
- Schaltfunktion Schließer / Öffner (NO/NC)
- Wiederholgenauigkeit: <0,02 mm
- Betriebsspannung: 12 … 30 VDC
- Wellenlänge: 650 nm, Rotlicht
- Anschluss: Stecker M8, 3-polig
Gabellichtschranken mit integrierter Elektronik. Sender, Empfänger und Elektronik befinden sich in einem robusten gabelförmigen Aluminiumgehäuse. Dies ermöglicht eine einfache Montage ohne aufwändiges Ausrichten und einen einfachen elektrischen Anschluss über einen 3-poligen M8 Stecker. Durch den Einsatz von sichtbarem Rotlicht (LED) ist der Sensor sehr einfach auf zu detektierende Objekte auszurichten. Die Schaltfunktion (NO/NC) kann über den Umschalter eingestellt werden. Durch die hohe Auflösung und Wiederholgenauigkeit ist auch bei schnellen Bewegungsabläufen eine exakte Positionskontrolle möglich, beispielsweise bei der Vorschub- und Positionskontrolle.
laden
laden