Geschwindigkeitsüberwachungssystem ES 8.0, Blitzeinheiten BE 2.0 und BE 1.3 / BE 2.0 & BE 1.3
BE 2.0 & BE 1.3
Das moderne, einstellbare Blitzgerät BE 2.0 und der Zusatzblitz BE 1.3 sorgen für eine zuverlässige Identifikation von Fahrer und Kennzeichen.
Hauptmerkmale / Vorteile
- Kompakte Blitzeinheiten
- Ferngesteuerter Reflektor für klare Hell-Dunkel-Grenze
- Der Blitz kann neben oder auf der Kamera montiert oder getrennt per Funk betrieben werden
- Der Blitz BE 2.0 eignet sich besonders für schmale Messstellen
- Mit beiden Blitzgeräten können bis zu drei Fahrspuren optimal ausgeleuchtet werden
- Mit beiden Blitzgeräten können bis zu drei Fahrspuren optimal ausgeleuchtet werden
Standardmäßig ist das Blitzgerät BE 2.0 zusammen mit der Fotoeinheit auf einem Stativ montiert. Bei größeren Entfernungen zwischen Sensoreinheit und Fotoeinheit kann die Blitzeinheit BE 1.3 je nach Standort bzw. Lage der Messstelle getrennt aufgestellt werden.
Die Vielseitigkeit der Blitze garantiert eine gute Lesbarkeit der reflektierenden Nummernschildern und die Ausleuchtung des Fahrzeuginnenraums. Um die gemessenen Fahrzeuge auf mehrspurigen Straßen optimal auszuleuchten, kann der optionale Blitz BE 1.3 über einen Blitz-Funkadapter frei aufgestellt werden.
laden
laden