Geschwindigkeitsüberwachungssystem ES 8.0, mobile Ausstattung: Einseitensensor, Kameras, WLAN, Tablet / ES 8.0

ES 8.0
Das modulare und effiziente Geschwindigkeitsüberwachungssystem ES 8.0 besteht aus einem Einseitensensor und bis zu zwei separaten Fotoeinheiten.
Hauptmerkmale / Vorteile
- Überwachung beider Fahrtrichtungen mit einem Messgerät
- Standortunabhängige Geschwindigkeitsmessung
- Kabelloser Einsatz dank verschlüsseltem WLAN
- Messungen in Kurven unabhängig vom Radius dank 50 cm kurzer Messbasis
- Beweissicheres Messen und Fotografieren von Motorrädern
- Optimale Aufstellung von der engen Seitenstrasse bis zur mehrspurigen Autobahn
- Stationäre und mobile Messungen mit einem Geschwindigkeitsmesssystem
Mobile und stationäre Geschwindigkeitsüberwachung sind wirksame Mittel zur Erhöhung der Verkehrssicherheit. Mit Verkehrsmesstechnik von Kistler lassen sich die notwendigen Messungen flexibel und effizient durchführen und dank umfassender Softwarelösungen komfortabel auswerten und verwalten. Überhöhte Geschwindigkeit ist nach wie vor eine der Hauptunfallursachen im Straßenverkehr dar und führt darüber hinaus zu Lärm- und Umweltbelastungen. Kistler entwickelt seine Verkehrsmesstechnik in Abstimmung mit Behörden und Anwendern laufend weiter und stellt ihnen eine flexible und möglichst einfach zu bedienende Messlösung zur Verfügung. Die modulare Messlösung von Kistler aus einem Einseitensensor und bis zu zwei separaten Fotoeinheiten erlaubt die genaue Erfassung von Geschwindigkeiten unabhängig von Fahrzeugklasse, Anzahl der Fahrspuren und Einsatzszenario. Ob bei Tag oder Nacht, auf der Autobahn oder in der Stadt, in Kurven oder in dichtem Verkehr: Dank präzisen echtzeitnahen Messungen entgeht dem System nichts. Modernste Kameratechnik und einstellbare Blitzbeleuchtung sorgen für eine zuverlässige Identifizierung von Fahrer und Kennzeichen in beiden Fahrtrichtungen. Die intuitive Bediensoftware auf dem mitgelieferten Tablet mit Touchscreen führt den Anwender Schritt für Schritt durch die Einrichtung und stellt fortlaufend alle wichtigen Informationen auf einen Blick zur Verfügung.
laden
laden