Glühkerzenadapter für Sensoren der Typen 6056A und 6056B / 6542Q

6542Q
Individuell angepasste Glühkerzenadapter ermöglichen eine Zylinderdruckmessung ohne Messbohrung bei Dieselmotoren. Die verbrennungsnahe Positionierung des Drucksensors ermöglicht eine hohe Signalqualität.
Hauptmerkmale / Vorteile
- Einfache Montage ohne zusätzliche Indizierbohrung
- Design entsprechend vorgegebener Glühkerzenbohrung
- Hohe Signalqualität durch verbrennungsnahe Messung
In kleinen modernen Dieselmotoren, in denen nur wenig Platz zur Verfügung steht, ist es schwierig, Zylinderdrucksensoren zu montieren. Aus diesem Grund ist der Ersatz der Serienglühkerze durch einen Glühkerzenadapter eine attraktive Lösung. Der Glühkerzenadapter wird einfach in die vorhandene Montagebohrung der Serienglühkerze eingebaut. Der Zylinderdrucksensor bleibt über kurze, sternförmige Bohrungen im Glühkerzenkopf in Kontakt mit dem Verbrennungsgas.
laden
laden