Große 3D-Kraftmessplatten mit Glas-Deckplatte, Messbereich Fz 0 … 10 kN / Z20565

Mehrkomponenten-Kraftmessplatten mit Glasdeckplatte zur Messung der Bodenreaktionskräfte, der Momente und des Kraftangriffspunkts in der Biomechanik.

Z20565

Mehrkomponenten-Kraftmessplatten mit Glasdeckplatte zur Messung der Bodenreaktionskräfte, der Momente und des Kraftangriffspunkts in der Biomechanik.
Hauptmerkmale / Vorteile
  • Glasdeckplatte
  • Integrierter Ladungsverstärker
  • Großer Messbereich und hohe Eigenfrequenz
  • Gute COP-Genauigkeit
Piezoelektrische Mehrkomponenten-Kraftmessplatte mit integrierter Elektronik zur Messung der 3 orthogonalen Kraftkomponenten und der entsprechenden Momente. Die Abdeckplatte aus 3-Schicht-Verbundsicherheitsglas ermöglicht Foto- und Videoaufnahmen von unten. Verbaut sind 4 vorgespannte 3-Komponenten-Sensoren, acht 1-Kanal-Ladungsverstärker mit Messbereichsumschaltung, Ladungskabel und Anschlussstecker. Mit Kistler BioWare Typ 2812 oder der Kontrolleinheit Typ 5233A2 kann die Kraftmessplatte einfach gesteuert werden.
laden
laden