Handheld-Ladungsgenerator für die Prüfung von Ladungsverstärkern / 5363A

Dieses tragbare Gerät ist ein mobiler, batteriebetriebener Ladungsgenerator für die Funktionsprüfung und Grundeinstellung von Ladungsverstärkern.

Die manuellen Bedienelemente ermöglichen eine schnelle Einstellung der gewünschten Signalleistung. Die On"-Taste ist gegen versehentliches Auslösen geschützt."

5363A

Dieses tragbare Gerät ist ein mobiler, batteriebetriebener Ladungsgenerator für die Funktionsprüfung und Grundeinstellung von Ladungsverstärkern. Die manuellen Bedienelemente ermöglichen eine schnelle Einstellung der gewünschten Signalleistung. Die On"-Taste ist gegen versehentliches Auslösen geschützt."
Hauptmerkmale / Vorteile
  • Ausgangssignal: ≈0 ... ±100000 pC
  • Einstellung mit 10-Gang-Potentiometer
  • Polaritätsschalter und Drucktaste für Ausgang On/Off
  • Fehler bei der Ablesegenauigkeit: <±3%
  • Spannungsausgang für Referenzmessung
Der Ladungsgenerator wird anstelle des Sensors oder parallel zu diesem in die Messkette eingeschaltet. Der Typ 5363A ist für die Anwendung an jeweils einem einzelnen Ladungsverstärker vorgesehen. Die verwendeten Ladungskabel für die Verbindung des 5363A mit dem Verstärker sollten eine Länge von 3 m nicht überschreiten. Die visuelle Einstellung über das Potentiometer erlaubt eine Genauigkeit von <±3%, wobei die Genauigkeit für einen bestimmten Bereich durch vorgängige Gegenmessung der Ausgabespannung erhöht werden kann.
laden
laden