Handheld-Piezotron (IEPE)-Kuppler, 1-Kanal / 5114

5114
Dieser tragbare Handheld-Piezotron (IEPE)-Kuppler wird mittels integrierter Batterie betrieben und ist für den Betrieb von Piezotron (IEPE) Sensoren geeignet.
Hauptmerkmale / Vorteile
- Stromversorgung über integrierte Batterie, AC-Netzteil oder eine beliebige Gleichspannungsquelle
- Anzeige der Sensor-Biasspannung
- Anzeige des Sensor- und Kabelzustands über LEDs (Ok, Kurzschluss, Unterbruch)
Der Typ 5114 ist ein 1-Kanal Handheld-Piezotron (IEPE)-Kuppler, der einen Konstantstrom liefert, der für den Betrieb von Piezotron (IEPE) Sensoren mit eingebauter Elektronik erforderlich ist. Die Stromversorgung des Sensors erfolgt über das gleiche zweiadrige Kabel, das auch das niederohmige Ausgangssignal liefert. Der Typ 5114 entkoppelt das Ausgangssignal von der Sensor-Biasspannung. Ein 3,5-stelliges LCD-Display zeigt die Biasspannung des Sensors an. Drei LEDs auf der Vorderseite zeigen den Status der Sensormesskette (Ok, Kurzschluss, Unterbruch). Das Gerät wird mit einer einzigen 9-Volt-Batterie oder ab einem externen Netzteil betrieben. Es kann auch mit einer externen 12-Volt-Gleichspannungsquelle über die 2,1-mm-Buchse betrieben werden. Ein Netzschalter befindet sich auf der Vorderseite des Gehäuses.
laden
laden