High-End-Prozessüberwachungssystem maXYmos TL für die industrielle Fertigung / 5877B

Das Prozessüberwachungssystem maXYmos TL (Top Level) erfasst, analysiert und wertet XY-Verläufe zweier zusammenhängender Messgrößen aus. Die Messkurven ermöglichen es, die Qualität eines einzelnen Fertigungsschritts, einer Baugruppe oder des gesamten Produkts zu kontrollieren.

5877B

Das Prozessüberwachungssystem maXYmos TL (Top Level) erfasst, analysiert und wertet XY-Verläufe zweier zusammenhängender Messgrößen aus. Die Messkurven ermöglichen es, die Qualität eines einzelnen Fertigungsschritts, einer Baugruppe oder des gesamten Produkts zu kontrollieren.
Hauptmerkmale / Vorteile
  • Kaskadierbares Prozessüberwachungssystem (bis zu 8 XY-Kanäle)
  • Große Auswahl an Bewertungsobjekten (bis zu 10 EOs pro Kurve)
  • Dynamische Referenzierung von EOs in X- und Y-Richtung
  • 108 Messprogramme und 20 Masterprogramme
  • Ethernet-Konnektivität plus Auswahl verschiedener Feldbustypen
  • Mehrere Datenexportformate, z.B. Q-DAS, QDA9, IPM 5.0, XML, CSV, PDF
  • Warn- und Alarmmeldungen, z.B. NOK in Serie

maXYmos TL steht für Top-Level-Prozessbewertung von X-Y-Signalen in der industriellen Produktion, Prüfsystemen und weiteren Fertigungsanwendungen.
maXYmos TL ML steht für Top-Level-Prozessbewertung von X-Y-Signalen in der Herstellung von Medizinprodukten und erfüllt die Anforderungen an Prozessüberwachung gemäß FDA und MDR.

Anwendung

Die Funktionen dieses Prozessüberwachungssystems reichen von der einfachen, einkanaligen Kraft-Weg-Überwachung bis zu komplexen mehrkanaligen Anwendungen mit bis zu acht kaskadierten Geräten für jeweils unabhängige Kanalpaare. Dank einer großen Auswahl von leistungsfähigen Auswerteobjekten können auch sehr komplexe X-Y-Kurven ausgewertet werden.
maXYmos ermöglicht es, die Qualität eines einzelnen Fertigungsschritts einer Baugruppe, oder des gesamten Produkts zuverlässig und unabhängig zu kontrollieren sowie zu dokumentieren. So erhalten Produktions- und Prozessverantwortliche die erforderlichen statistischen Nachweise, um die Qualität zu erhöhen und den OEE zu steigern.

Integration

maXYmos kann über industrielles Ethernet oder Feldbus, aber auch OPC-UA vollständig in eine Anlagensteuerung integriert werden.
Mit dem optional erhältlichen Display lässt sich maXYmos als unabhängiges System betreiben, um Einzelarbeitsplätze zu instrumentieren. Alternativ kann die Bedienung remote über VNC, verschlüsselten Browserzugriff oder auch nur über Schaltsignale erfolgen.
Qualitätsdaten können über ein Produktionsnetzwerk auf einem Server abgelegt oder bei isoliert betriebenen Geräten mittels USB-Stick übertragen werden.

Die Fotos und Illustrationen zeigen das Produkt teilweise mit Zubehör sowie im Anwendungskontext.
Bestimmte Funktionen sind käuflich per Lizenz zu erwerben und können aktuelle Firmware erfordern. Der Umfang einer Bestellung ist dem Datenblatt zu entnehmen.

laden
laden