Hochdrucksensoren, M12 frontdichtend, für Kurzzeit-Events bis zu 10000 bar (145000 psi) / 6213B
6213B
Diese piezoelektrischen Drucksensoren eignen sich zur Messung von hohen Drücken bei Kurzzeit-Events. Das Design ist ideal für robuste und genaue Messungen bei hohen Drücken und thermischen Transienten.
Hauptmerkmale / Vorteile
- Messbereich: 10'000 bar (145'000 psi)
- Exzellente Linearität (≤0,5 %)
- Frontdichtend für minimales Totvolumen
- Hervorragende Lebzeit zur Reduktion der Kosten
Die Sensoren der Familie Typ 6213B sind genaue Hochdrucksensoren mit hervorragender Linearität und Lebensdauer. Die frontdichtende Kosntruktion minimiert das Totvolumen und ermöglicht Messungen bei hohen Frequenzen. Zudem wird die thermische und mechanische Belastung des Messelements mit dieser Konstruktion minimiert. Kistlers patentierte Anti-Strain-Konstruktion minimiert den Einfluss des Anzugsmoments und der Einbausituation. Das M12x1-Gewinde ermöglich hohe Anzugsmomente und ein stabiles Design mit exzellenter Lebensdauer. Das Messelement aus Quarz resultiert in hoher thermischer Stabilität und geringem pyroelektrischen Effekt. Alle frontdichtenden Hochdrucksensoren (Typen 6213, 6215 und 6217) nutzen dieselbe Dichtung, was die Anzahl benötigter Komponenten reduziert.
laden
laden