Hochdrucksensoren, M12 frontdichtend, für Kurzzeit-Events bis zu 2000 bar (29000 psi), Stecker wählbar / 6217A

6217A
Diese piezoelektrischen Drucksensoren sind zur Messung von hohen Drücken bei Kurzzeit-Events. Das Design ist ideal geeignet für robuste und genaue Messungen bei hohen Drücken und thermischen Transienten.
Hauptmerkmale / Vorteile
- Messbereich: 2'000 bar (29'000 psi)
- Exzellente Linearität (≤0,5 %)
- Frontdichtend für minimales Totvolumen
- Wählbarer Stecker (KIAG 10-32, BNC oder TNC)
- Hohe Empfindlichkeit (13 pC/bar)
- Hervorragende Lebzeit zur Reduktion der Kosten
Die Sensoren der Familie Typ 6217A sind genaue Hochdrucksensoren mit hervorragender Lienarität und langer Lebensdauer. Die frontdichtende Konstruktion minimiert das Totvolumen und ermöglicht Messungen bei hohen Frequenzen. Zudem wird die thermische und mechanische Belastung des Messelements mit dieser Konstruktion minimiert. Aufgrund der hervorragenden Linearität und hohen Empfindlichkeit ist der Sensor bestens geeignet für Messungen in kleinen Teilbereichen. Der wählbare Stecker (KIAG 10-32, BNC oder TNC) baut diese Flexibilität weiter aus. Das Messelement aus Quarz resultiert in hoher thermischer Stabilität und geringem pyroelektrischen Effekt. Alle frontdichtenden Hochdrucksensoren (Typen 6213, 6215 und 6217) nutzen dieselbe Dichtung, was die Anzahl benötigter Komponenten reduziert.
laden
laden