Hochisolierende Anschlusskabel, FPM schwarz, M13x1 Adapter – BNC pos., Länge wählbar / 1900A15

1900A15
Diese hochisolierenden Anschlusskabel werden für piezoelektrische Sensoren mit einem M13x1-Adapter verwendet.
Hauptmerkmale / Vorteile
- Für piezoelektrische Sensoren mit M13x1-Adapter
- Stecker: M13x1 Adapter (Sensor), verschiedene Varianten (Verstärker)
- Robuster FPM-Mantel, Kabelaußendurchmesser 5,5 mm
- Kundenspezifische Längen: 0,5 … 30 m
- Option mit Masseisolierung verfügbar
Die piezoelektrische Messtechnik verlangt nach hochisolierenden Koaxialkabeln und Steckverbindungen wie Typ 1900A15, um in der ganzen Messkette einen Isolationswiderstand größer als 10E13 Ω zu gewährleisten. Es können nur rauscharme Koaxialkabel verwendet werden, die beim Bewegen eine sehr geringe Reibungselektrizität erzeugen. Die Stecker müssen robust, dicht und unempfindlich gegen Schmutz sein. Stecker von Kistler wurden speziell für diese Anforderungen entwickelt und bestehen aus rostfreiem Stahl. Sie unterliegen damit im Gegensatz zu galvanisch beschichteten Steckern keiner Abnutzung und es wird eine verbesserte Zuverlässigkeit und Genauigkeit der Messungen erreicht. Alle diese Stecker sind kabel- und anschlussseitig mit einer O-Ring-Dichtung ausgestattet.
laden
laden