Hochtemperatur-Anschlusskabel für Dehnungssensoren Typ 9237B20, KIAG 10-32 pos., Mini-Coax neg. / 1915A

In Kombination mit dem Oberflächen-Dehnungssensor Typ 9237B20 bietet dieses Kabel mit Stahlgeflechtschlauch M13x1 die Schutzart IP67 für den Einsatz unter nassen und rauen Bedingungen.

1915A

In Kombination mit dem Oberflächen-Dehnungssensor Typ 9237B20 bietet dieses Kabel mit Stahlgeflechtschlauch M13x1 die Schutzart IP67 für den Einsatz unter nassen und rauen Bedingungen.
Hauptmerkmale / Vorteile
  • Verbindungskabel zur Verwendung mit 9237B20
  • Länge: 1 m / Sonderanfertigung (0,2 bis 5 m)
Piezoelektrische Messungen im Ladungsmodus und mit hoher Impedanz erfordern hochisolierte Koaxialkabel und Steckverbinder, um einen Isolationswiderstand von mehr als 1013 Ω in der gesamten Messkette zu gewährleisten. Es dürfen nur rauscharme Koaxialkabel verwendet werden, die bei Bewegung nur sehr wenig Triboelektrizität erzeugen. Die Steckverbinder müssen robust, dicht und schmutzunempfindlich sein.
laden
laden