Hochtemperatur-Beschleunigungssensoren, PiezoStar, 50 ... 250 g / 8705A

8705A
Die Familie Typ 8705A sind kleine, leichte Beschleunigungssensoren für Schock- und Vibrationsmessungen bei schnell wechselnden Temperaturbedingungen.
Hauptmerkmale / Vorteile
- Langfristige Stabilität bei hohen Temperaturen
- Betriebstemperaturbereich: -55 ... 165°C
- Extrem niedrige Temperaturempfindlichkeit
- Frequenzbereich: 0,5 Hz ... 10 kHz (±5%)
- Geringe Empfindlichkeit der Basisdehnung
- Konformität mit CE
Beschleunigungssensoren des Typs 8705A sind mit dem einzigartigen seismischen PiezoStar-Element von Kistler ausgestattet, das sowohl eine breite Betriebsfrequenz als auch einen extrem niedrigen Temperaturkoeffizienten mit einer Empfindlichkeit von 0,004 %/°C bietet. Die Beschleunigungssensoren messen im Temperaturbereich von -55 ... 165°C und zeichnen sich durch geringe thermische Empfindlichkeit, niedrige Basisdehnung und geringe Querempfindlichkeit aus, wodurch Messfehler minimiert werden. Ein interner Piezotron-Impedanzwandler-Schaltkreis wandelt die im seismischen PiezoStar-Element während eines Schocks oder einer Vibration entwickelte Ladung in eine Ausgangsspannung um. Neben der extrem niedrigen thermischen Empfindlichkeit bieten PiezoStar Beschleunigungssensoren eine hervorragende Langzeitstabilität und Wiederholbarkeit.
laden
laden