Hochtemperatur-Drucksensoren (700°C) für Gasturbinen-Monitoring und Thermoakustik, ø 9,5 mm / 6021B

Diese differenziellen piezoelektrischen Drucksensoren verfügen über eine Beschleunigungskompensation und eignen sich für höchste Anwendungstemperaturen bis 1000°C.

6021B

Diese differenziellen piezoelektrischen Drucksensoren verfügen über eine Beschleunigungskompensation und eignen sich für höchste Anwendungstemperaturen bis 1000°C.
Hauptmerkmale / Vorteile
  • Dauerhafter Betriebstemperaturbereich: –55 … 700°C
  • Kurzfristiger Betriebstemperaturbereich: –55 … 1000°C
  • Höchste Zuverlässigkeit
  • Beschleunigungskompensiert
  • Differenzieller Ladungsausgang
  • Nicht pyroelektrisch
Hochtemperatur-Drucksensoren bis 700°C mit differenziellem Ausgang, kurzfristig bis 1000°C, zur Erfassung geringster Druckfluktuationen in rauen Umgebungen. Für Anwendungen in explosionsgefährdeter Umgebung ist der Sensor in Ex-zertifizierter Ausführung erhältlich (eigensicher Ex-ia und nicht funkend Ex-nA).
laden
laden