Hochtemperatur-Drucksensoren (700°C) für Gasturbinen-Monitoring und Thermoakustik, ø 12,7 mm / 6025B
6025B
Diese differenziellen piezoelektrischen Drucksensoren verfügen über eine Beschleunigungskomepnsation und eignen sich für höchste Anwendungstemperaturen bis 1000°C.
Hauptmerkmale / Vorteile
- Dauerhafter Betriebstemperaturbereich: –55 … 700°C
- Kurzfristiger Betriebstemperaturbereich: –55 … 1000°C
- Höchste Zuverlässigkeit
- Beschleunigungskompensiert
- Differenzieller Ladungsausgang
- Nicht pyroelektrisch
Hochtemperatur-Drucksensoren bis 700°C mit differenziellem Ausgang, kurzfristig bis 1000°C, zur Erfassung geringster Druckfluktuationen in rauen Umgebungen. Für Anwendungen in explosionsgefährdeter Umgebung ist der Sensor in Ex-zertifizierter Ausführung erhältlich (eigensicher Ex-ia und nicht funkend Ex-nA).
laden
laden