Horizontale mechanische Vorrichtungen für das ANALYSE System, Grundmechanik / 5413-4504

5413-4504
Das ANALYSE System dient der Qualitätsüberwachung lösbarer Verbindungselemente. Es besteht aus einer Grundmechanik, einem Regelgerät, einem Mess- und Steuerungseinheit sowie der Software testXpert.
Hauptmerkmale / Vorteile
- Standard-Drehmomentbereich bis 1000 Nm
- Reibungszahlprüfungen im Standardbereich bis ca. Gewindegröße M24
- Prüfung der Klemmwirkung von Muttern mit Klemmteil
- Horizontaler Aufbau und damit leichter, barrierefreier Zugang zum Prüfling
Das Grundgestell der horizontalen mechanischen Vorrichtung ist als Leiterrahmen mit Aluminiumprofilen aufgebaut, der eine Stahl-Grundplatte mit hoher Torsionssteifigkeit aufnimmt. Auf der Stahl-Grundplatte läuft auf zwei Flachführungen ein Schlitten für den austauschbaren Vorspannkraft- und Gewindemomentsensor und ermöglicht so einen variablen Abstand zwischen dem Antrieb mit Drehmoment-Drehwinkelsensorik und dem Vorspannkraft- und Gewindemomentsensor. Der Schlitten wird mittels Handgriff manuell verschoben und kann nach dem Einlegen des Prüflings manuell festgesetzt werden.
laden
laden