IEPE-Beschleunigungssensor für axiale Rotation, Scherquarzsensor / 8838
8838
Typ 8838 sind einzigartige Quarz-Beschleunigungssensoren, die axiale Drehbeschleunigungen messen können.
Hauptmerkmale / Vorteile
- Piezoelektrisches Prinzip des Scherquarzes
- Misst axiale Schwingungen
- Hermetische Konstruktion
- Leichtes Gewicht und praktische Durchgangslochbefestigung
Beschleunigungssensoren des Typs 8838 sind eine neue Form von Schermodus-Sensoren, die auf eine ganz andere Form von induzierten Schwingungen ansprechen. Die interne Ausrichtung der Quarzelemente ermöglicht es diesen Beschleunigungsaufnehmern, auf Schwingungen zu reagieren, die um die Montageachse des Sensors auftreten, wenn sie in einer nicht-rotierenden Prüfanwendung installiert sind. Die Schertechnologie von Kistler gewährleistet eine hohe Unempfindlichkeit gegenüber Basisdehnung, thermischen Transienten und Querbeschleunigungen. Zu den bemerkenswerten Merkmalen gehören ein breiter Frequenzgang, eine leichte Titankonstruktion sowie ein hermetisches und masseisoliertes Design.
laden
laden