IEPE-Beschleunigungssensoren für laterale Rotation, Scherquarzsensor / 8840

8840
Typ 8840 sind einzigartige Beschleunigungssensoren aus Quarzglas, die seitliche Drehbeschleunigungen messen können.
Hauptmerkmale / Vorteile
- Piezoelektrisches Prinzip des Scherquarzes
- Misst laterale bzw. seitliche Schwingungen
- Hermetische Konstruktion
- Leichtes Gewicht und praktische Durchgangslochbefestigung
Beschleunigungssensoren des Typs 8840 sind eine neuartige Ergänzung von Schersensoren, die auf eine andere Form von induzierten Schwingungen ansprechen: Die Elementstruktur dieser Beschleunigungsaufnehmer ist so beschaffen, dass der Sensor die Beschleunigung durch Schwingungen, die seitlich von der Montagebasis induziert werden, genau misst. Die Schertechnologie von Kistler gewährleistet eine hohe Unempfindlichkeit gegenüber Basisbelastungen, thermischen Transienten und Querbeschleunigungen. Zu den bemerkenswerten Merkmalen gehören der breite Frequenzgang, die leichte Titankonstruktion sowie das hermetische und masseisolierte Design.
laden
laden