IEPE Ceramic Shear Triaxial-Beschleunigungsaufnehmer, Miniatur, 50 ... 2000 g / 8763B

8763B
Hauptmerkmale / Vorteile
- 3 x 5 - 40 Gewindelöcher zur einfachen Montage
- M4,5 und 1/4 - 28, 4-polige Anschlussoptionen
- Spannungsausgang (IEPE)
- Messbereiche ±50, 100, 250, 500, 1000 und 2000 g
- TEDS Option
- Wasserdichtes IP68 integriertes Kabel als Option (bis zu 16 bar)
- CE-konform
Der Typ 8763B... ist ein triaxialer IEPE-Beschleunigungsaufnehmer (Integrated Electronics Piezoelectric), der Schwingungsmessungen in drei zueinander senkrechten Achsen ermöglicht: x, y und z. Der Typ 8763B... verwendet die Kistler Scherelement-Technologie, die eine hohe Unempfindlichkeit gegenüber Basisdehnung gewährleistet. Die geschweisste Titankonstruktion bietet ein leichtes, hermetisch dichtes Gehäuse. Eine Variante mit integriertem Silikonkabel ist für Unterwasser-Vibrationstests bei bis zu 16 bar. Zusätzlich zur Klebemontage verfügt der Typ 8763B... über drei 5-40-Gewindebohrungen für die flexible Bolzenbefestigung an einem Prüfobjekt, wobei jede Befestigungsseite der Würfelkonstruktion vollständig genutzt wird.
Können die drei 5-40-Gewindebohrungen auch für Kalibrierungszwecke verwendet werden?
Ja, die Gewindebohrungen dienen auch als eine zuverlässige Befestigung für die Kalibrierung jeder orthogonalen Achse.
Was ist die maximale Kabellänge für IEPE-Sensoren?
Beachten Sie, dass für Anwendungen mit langen Kabeln bevorzugt bodenisolierte und differentielle Sensoren verwendet werden sollten.
Die maximale Kabelänge kann wie folgt berechnet werden: I = 2 * π * f * C * E (I = Strom in Ampere, f = Frequenz in Hertz, C = Kapazität in Farad (typischerweise 98 pF/m), E = Ausgangsspannung in Volt, Spitze)