IEPE Ceramic Shear Triaxial-Beschleunigungsaufnehmer, mittige Durchgangsbohrung, 50 ... 2000 g / 8764B

Triaxial center-hole PiezoStar IEPE accelerometer family / 8765A

8764B

Bei der Produktfamilie Typ 8764B handelt es sich um triaxiale Miniatur-Beschleunigungsaufnehmer mit 6 Gramm Mittelloch und Messbereichen von ±50, ±100, ±250, ±500, ±1000 und ±2000 g.
Hauptmerkmale / Vorteile
  • Einfache Orientierung des Steckers
  • M4,5 und 1/4 - 28, 4-polige Anschlussoptionen
  • Spannungsausgang
  • Masse isoliert
  • TEDS Option
  • CE-konform
Der Typ 8764B... ist ein triaxialer IEPE-Beschleunigungsaufnehmer (Integrated Electronics Piezoelectric), der Schwingungsmessungen in drei zueinander senkrechten Achsen ermöglicht: x, y und z. Der Typ 8764B... verwendet die Kistler Scherelement-Technologie, die eine hohe Immunität gegenüber Basisdehnung gewährleistet. Der Beschleunigungssensor verwendet eine geschweisste Titankonstruktion für geringe Masse mit Hermetizität und einen 4-poligen Standardstecker oder einen 4-poligen Miniaturstecker für geringere Masse. Der eloxierte Aluminiumsockel sorgt für die Erdisolierung von den Montageflächen. Typ 8764B... hat eine Mittellochbefestigung, die eine flexible 360°-Ausrichtung des Kabels und eine große Auswahl an Montageorten ermöglicht.
laden
laden