In-Line Ladungs-Spannungswandler, 1-Kanal / 5050B

5050B
Diese 1-Kanal In-Line Ladungs-Spannungswandler ermöglichen den Betrieb von Ladungssensoren an einem IEPE-kompatiblen Datenerfassungssystem.
Hauptmerkmale / Vorteile
- 5 Verstärkungsstufen (0,1 ... 25 mV/pC)
- IEPE-kompatibel
- Ideal für keramische Hochimpedanz-Beschleunigungssensoren
Der In-Line Ladungs-Spannungswandler Typ 5050B enthält einen Miniatur-Ladungsverstärker, der das Ladungssignal eines piezoelektrischen Sensors in ein Spannungssignal umwandelt. Der Ladungs-Spannungswandler ist in fünf fixen Verstärkungseinstellungen (0,1, 0,5, 1, 10 und 25 mV/pC) mit einem Frequenzgang von 0,5 Hz bis 50 kHz (±5%) erhältlich. Der Ladungs-Spannungswandler kann mit einem Piezotron (IEPE)-Kuppler oder einem IEPE-kompatiblen Datenerfassungssystem betrieben werden.
laden
laden