Induktive Abstandssensoren, induktive Sensoren, Analogausgang 0 … 10 V, freies Kabelende / IS-A Serie
IS-A Serie
Dies sind induktive Abstandssensoren mit Analogausgang 0 … 10 VDC und freiem Kabelende zum Messen von z.B. Doppelblech im Stanzwerkzeug.
Hauptmerkmale / Vorteile
- Messbereich: 0 … 2 mm
- Analogausgang Spannung: 0 …10 VDC
- Grenzfrequenz: 1 kHz
- Betriebsspannung: 24 VDC
- Anschluss: freies Kabelende
Die induktiven Abstandssensoren werden für messtechnische Anwendungen, insbesondere für Abstandsmessungen im Stanzwerkzeug eingesetzt. Sie arbeiten berührungslos, sind daher verschleißfrei und zeichnen sich durch eine lange Lebensdauer aus. Die Sensoren sind in verschiedenen Bauformen erhältlich und verfügen über einen Messbereich von 0 bis 2 mm und einen analogen Spannungsausgang von 0 bis 10 VDC. Dadurch erreichen sie eine hohe Mess- und Wiederholgenauigkeit. Das PUR-Anschlusskabel mit offenem Kabelende bietet individuelle Anschlussmöglichkeiten.
laden
laden