Induktive Abstandssensoren, induktive Sensoren, Analogausgang 0 … 10 V, steckbar / ISS-A Serie

ISS-A Serie
Dies sind induktive Abstandssensoren mit Analogausgang 0 … 10 VDC zum Messen von z.B. Doppelblech im Stanzwerkzeug.
Hauptmerkmale / Vorteile
- Messbereich: 0,5 … 2 mm
- Analogausgang Spannung: 0 … 10 VDC
- Grenzfrequenz: 1 kHz
- Betriebsspannung: 24 VDC
- Anschluss: Stecker M8, 3-polig
Die induktiven Abstandssensoren werden für messtechnische Anwendungen, insbesondere für Abstandsmessungen im Stanzwerkzeug eingesetzt. Sie arbeiten berührungslos, sind daher verschleißfrei und zeichnen sich durch eine lange Lebensdauer aus. Die Sensoren verfügen über einen Messbereich von 0,5 bis 2 mm und einen analogen Spannungsausgang von 0 bis 10 VDC. Dadurch erreichen sie eine hohe Mess- und Wiederholgenauigkeit. Der elektrische Anschluss erfolgt über einen 3-poligen M8-Stecker.
laden
laden