Induktive Sensoren, Näherungsschalter, steckbar / ISS
ISS
Dies sind induktive Näherungsschalter für die berührungslose Erfassung von metallischen Objekten.
Hauptmerkmale / Vorteile
- Schaltausgang PNP
- Schaltfrequenz: max. 1 kHz, je nach Typ
- Schaltfunktion Schließer (NO)
- Betriebsspannung: 10 … 30 VDC
- Anschluss: Stecker M8, 3-polig od. Stecker M12, 4-polig
Die induktiven Sensoren werden für die berührungslose Erfassung von metallischen Objekten verwendet. Die induktiven Näherungsschalter sind in verschiedenen Bauformen und Schaltabständen verfügbar. Je nach Sensortyp erfolgt der elektrische Anschluss über einen M8- oder M12-Stecker.
laden
laden