Industrielle Ladungsverstärker für Fertigungsanwendungen (ICAM), 1 bis 4 Kanäle (±10 V / 4 ... 20 mA) / 5073A

5073A
Hauptmerkmale / Vorteile
- Großer einstellbarer Messbereich: ±100 ... ±1000000 pC
- 1, 2, 3 oder 4 Kanäle
- Ausgangssignal: ±10 V oder 4 ... 20 mA mit bis zu 20 kHz Bandbreite
- Schnittstelle: RS232 und PC-Software Manuware
- Mit Spitzenwerten, Tiefpassfilter und bedarfsgerechtem Hochpassfilter
Dieses Produkt wird bald nicht mehr hergestellt. Das neue Ersatzprodukt ist 5073B.
Der Ladungsverstärker Typ 5073A ist mit seinem geschlossenen Metallgehäuse für ein raues industrielles Umfeld konzipiert. Je nach Ausführung sind bis zu vier Messkänale in einem Gehäuse untergebracht. Außerdem ist eine Einkanalversion mit vier summierten Ladungseingängen erhältlich. Mit seinem variablen Messbereich, der Spitzenwerterfassung, dem programmierbaren Offset, der Programmierschnittstelle und seinen hervorragenden technischen Daten ist der ICAM äußerst vielseitig einsetzbar. Der Ladungseingang ist gegen statische Entladung geschützt. Potenzialunterschiede zwischen Sensor- und Gehäusemasse werden durch eine Differenzstufe ausgeglichen. Die digitalen Eingänge sind galvanisch durch Optokoppler getrennt. Der Eingang "Measure" wirkt auf alle Kanäle gleichzeitig. Über eine serielle Verbindung und die PC-Software Manuware können die Signalverstärkung und der Filter für jeden Kanal separat konfiguriert werden.