Zubehör für die Installation von Lineas Weigh In Motion (WIM) Sensoren / Accs-Lineas-WIM

Essenzielles Zubehör für die Installation von Lineas Weigh In Motion Sensoren, inkl. Werkzeuge, Ersatzteile, Stecker und Prüfgeräte für eine effiziente Einrichtung und Wartung.

Accs-Lineas-WIM

Essenzielles Zubehör für die Installation von Lineas Weigh In Motion Sensoren, inkl. Werkzeuge, Ersatzteile, Stecker und Prüfgeräte für eine effiziente Einrichtung und Wartung.
Hauptmerkmale / Vorteile
  • Umfassendes Toolkit für die Installation von Lineas Weigh In Motion Sensoren
  • Spezialisierte Instrumente für genaue Tests und Messungen
  • Langlebige und sichere Anschlüsse und Schutzkomponenten
  • Hochwertige Abisolierwerkzeuge für Koaxialkabel
  • Praktische, einfach zu bedienende Lehren für eine präzise Sensorinstallation
Das Zubehör für die Installation von Lineas Weigh In Motion Sensoren umfasst eine Reihe wichtiger Werkzeuge und Komponenten, die die Installation und Wartung der Lineas Weigh In Motion Sensoren Typ 9195G, Typ 9196A und Typ 9181A vereinfachen. Das Sortiment umfasst ein komplettes Ersatzteilset und einen kompletten Werkzeugsatz, der speziell für die Installation von Lineas Weigh In Motion Sensoren entwickelt wurde. Dazu gehören auch ein tragbares Isolationsprüfgerät zur Überprüfung analoger Weigh In Motion Sensoren, ein Infrarot-Thermometer zur Messung der Straßentemperatur während der Installation und Abisolierwerkzeuge zum effizienten Abisolieren von Koaxialkabeln. Für eine präzise Installation sorgen Schlitzlehren, die sowohl für die Lineas Sensoren des Typs 9195G als auch für die Lineas Compact Sensoren des Typs 9196A entwickelt wurden. Darüber hinaus umfasst das Sortiment Instrumente zur Spurrillenmessung, Rohrsteckschlüssel, BNC-Steckverbinder und Schutzkomponenten wie blaue Knickschutzmuffen und Gelsnap-Anschlussdosen.
laden
laden