Instrumentierter Einstichkasten für Stabhochsprung / Z20903

Z20903
3D-Kraftmessplatte ausgeführt als instrumentierter Einstichkasten für Stabhochsprung zur Messung der eingeleiteten Kräfte.
Hauptmerkmale / Vorteile
- Standard Einstichkasten für Stabhochsprung
- Integrierter Ladungsverstärker
- Großer Messbereich
- Hohe Eigenfrequenz
Piezoelektrische Mehrkomponenten-Stabhochsprung-Kraftmessplatte mit integrierter Elektronik zur Messung der 3 orthogonalen Kraftkomponenten und der entsprechenden Momente. Versteifter normaler Stabhochsprungkasten mit hoher Eigenfrequenz kombiniert mit 4 vorgespannten 3-Komponenten-Sensoren auf einem stabilen Rahmen. Integrierte Elektronik mit acht 1-Kanal-Ladungsverstärkern mit Messbereichsumschaltung, Ladungskabeln und Anschlussstecker. Mit Datenerfassungssystem Typ 5691A1 oder Kistler BioWare Typ 2812 oder der Kontrolleinheit Typ 5233A2 kann die Kraftmessplatte einfach gesteuert werden.
laden
laden