Isolierender selbstklebender Montagesockel mit 10 - 32 UNF Innengewinde / 8436

8436
Typ 8436 ist ein isolierender Klebesockel für Beschleunigungssensoren.
Hauptmerkmale / Vorteile
- Schraubenmontage
- Hergestellt aus eloxiertem Aluminium
- 10 - 32 Gewinde
Montageplatten dienen zur Masseisolierung des Beschleunigungssensors. Sie werden mit Klebstoff, mit einer Schraube oder einem Bolzen auf Oberflächen befestigt, die für die direkte Montage des Beschleunigungssensors nicht ideal sind. Halterungen werden häufig bei Anwendungen verwendet, bei denen mehrere Stellen mit nur einem Sensor gemessen werden sollen.
laden
laden