Isolierte Montageplatte für Beschleunigungssensoren / 8434

8434
Typ 8434 ist eine isolierte Montageplatte für Beschleunigungssensoren.
Hauptmerkmale / Vorteile
- Klebemontage
- Hergestellt aus eloxiertem Aluminium
- 5 - 40 Gewinde
Montageplatten dienen zur Masseisolierung des Beschleunigungssensors. Sie werden mit Klebstoff, mit einer Schraube oder einem Bolzen auf Oberflächen befestigt, die für die direkte Montage des Beschleunigungssensors nicht ideal sind. Halterungen werden häufig bei Anwendungen verwendet, bei denen mehrere Stellen mit nur einem Sensor gemessen werden sollen.
laden
laden