Abbrechen Header
Abbrechen Main
Abbrechen Footer
Kontakt
Österreich | Deutsch
Produkte
Branchen und Anwendungen
Service
Wissensplattform
Jobs und Karriere
Über uns
Kontaktieren Sie uns
Home
/
Produkte
/
Anschlüsse & Zubehör
/
Kabel
/
Kabel, 5-polig, FPM oder PTFE
Kabel, 5-polig, FPM oder PTFE / 4785A
4785A
Hauptmerkmale / Vorteile
Durchmesser von 4,2 mm (FPM) oder 3,0 mm (PTFE)
Stecker 5-polig S103 oder Buchse 5-polig S103
Kabellängen von 2 bis 10 m
Varianten anzeigen
Beschreibung
undefined
Varianten
laden
Downloads
laden