Kabel für Drehmomentsensoren, 7-polig / KSM-7-pin

Ein Verbindungskabel für einen Dehnungsmessstreifen (DMS) ist ein spezielles Kabel zur Übertragung von Niederspannungssignalen vom DMS zum Datenerfassungssystem oder Signalaufbereiter.

KSM-7-pin

Ein Verbindungskabel für einen Dehnungsmessstreifen (DMS) ist ein spezielles Kabel zur Übertragung von Niederspannungssignalen vom DMS zum Datenerfassungssystem oder Signalaufbereiter.
Hauptmerkmale / Vorteile
  • Hochwertige Signalübertragung - minimale Störungen für genaue Messergebnisse
  • Optimale Abschirmung - Schutz vor elektromagnetischen Störungen (EMI)
  • Robust und langlebig - widerstandsfähig gegen mechanische Beanspruchung und Umwelteinflüsse
  • Einfache Handhabung - flexible, standardisierte Anschlüsse für eine schnelle Installation
  • Sicher und zertifiziert - hochwertige Materialien für maximale Sicherheit
Ein Verbindungskabel für einen Dehnungsmessstreifen (DMS) ist ein spezielles Kabel zur Übertragung von Niederspannungssignalen vom DMS zum Datenerfassungssystem oder Signalaufbereiter.
laden
laden