Kabellose Drehmoment-Messsysteme KiTorq DS, für Antriebswellen (max. Durchmesser 50 mm) / 9230A

9230A
KiTorq DS ist ein Drehmoment-Messsystem für die hochdynamische und kabellose Drehmomentmessung an rotierenden Antriebswellen (max. Wellendurchmesser 50 mm).
Hauptmerkmale / Vorteile
- Berührungslose Datenübertragung
- Energieversorgung durch wiederaufladbare Batterien
- Hohe Messgenauigkeit
- Kundenspezifische Adapterschalen ermöglichen Wiederverwendung der Sendeeinheit
- Verfügbare Services (u.a.): DMS-Applikation und Kalibrierung der zu messenden Wellen
Das KiTorq DS System ist besonders geeignet für die Drehmomentmessung auf Antriebswellen (Quer- und Längswellen, andere Anwendungen auf Anfrage) im Automobilbereich. Die Messkette besteht aus zwei Sendeeinheiten mit Drehmomentsensor, einer Empfangseinheit mit Auswerteelektronik und der KiCenter Software zur Konfiguration und Visualisierung für die hochgenaue Messung von Drehmomenten an rotierenden Antriebswellen. Das Drehmoment wird auf Basis von kalibrierten Dehnungsmessstreifen bestimmt.
laden
laden